(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gabinetes: gabinete de escritorio con manija de soporte, serie MSN

Gabinetes: gabinete de escritorio con manija de soporte, serie MSN
  • Descuento por volumen

Carcasa del sistema con manija escalonado (MSN)

[Características]
· Esta serie de cajas de aluminio con manijas escalonadas incluye un total de 528 modelos en 176 tamaños, que incluyen 8 alturas diferentes, 6 anchos diferentes y 5 profundidades diferentes.
· La manija se bloquea a intervalos de 30 °.
· La manija puede soportar cargas de 25 kg.
· Los orificios de disipación de calor no están incluidos para las cubiertas superior / inferior de 160×160, 160x230, 160×280 o 210×160 (ancho de caja x profundidad, mm).
· Tornillos accesorios: M4 x 6, cabeza avellanada cromato trivalente x 4.
· M4 × 8 pan cromado trivalente × 8.
· M4 × 10 se unen cromato negro trivalente × 4.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSN66-16-16B
MSN66-16-16BS
MSN66-16-23B
MSN66-16-23BS
MSN66-16-28B
MSN66-16-28BS
MSN66-21-16B
MSN66-21-16BS
MSN66-21-23B
MSN66-21-23BS
MSN66-21-28B
MSN66-21-28BS
MSN66-21-35B
MSN66-21-35BS
MSN66-26-23B
MSN66-26-23BS
MSN66-26-28B
MSN66-26-28BS
MSN66-26-35B
MSN66-26-35BS
MSN66-32-23B
MSN66-32-23BS
MSN66-32-28B
MSN66-32-28BS
MSN66-32-35B
MSN66-32-35BS
MSN66-32-45B
MSN66-32-45BS
MSN66-37-23B
MSN66-37-23BS
MSN66-37-28B
MSN66-37-28BS
MSN66-37-35B
MSN66-37-35BS
MSN66-37-45B
MSN66-37-45BS
MSN66-43-23B
MSN66-43-23BS
MSN66-43-28B
MSN66-43-28BS
MSN66-43-35B
MSN66-43-35BS
MSN66-43-45B
MSN66-43-45BS
MSN88-16-16B
MSN88-16-16BS
MSN88-16-23B
MSN88-16-23BS
MSN88-16-28B
MSN88-16-28BS
MSN88-21-16B
MSN88-21-16BS
MSN88-21-23B
MSN88-21-23BS
MSN88-21-28B
MSN88-21-28BS
MSN88-21-35B
MSN88-21-35BS
MSN88-26-23B
MSN88-26-23BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066160Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066160Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066160Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066160Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021066350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026066350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032066450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037066450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043066450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016088160Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016088160Plata
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016088230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016088230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016088280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016088280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088160Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088160Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021088350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026088230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026088230Plata

Cargando…

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Mezcla Grado de protección (IP) Ninguno
Base de montaje Hay artículos opcionales Especificaciones de color(Arriba y abajo) Negro Especificaciones de color(Marco) Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico