(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Envainado OKIFLEX

Envainado OKIFLEX
  • Descuento por volumen

[Características]
· OKIFLEX tipo Sudare enrollado y recubierto con funda de PVC, óptimo para cableado entre equipos y/o racks
· El interior es solo OKIFLEX tipo sudare, por lo que simplemente corte la funda para permitir una terminación inmediata con un conector o rama según sea necesario.
· La funda de PVC permite encaminar el cable directamente desde el interior de un rack hacia el exterior, eliminando la necesidad de conectores intermedios.
· Opción de blindaje de alta resistencia de inducción externa también disponible
· Producto ecológico
· Sin retardantes de llama bromados (PBDE, PBB) ni metales pesados ​​como pb, Cr6+, cd o Hg en el aislador o la funda.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLEX-S10-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S10-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S16-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S16-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S20-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S20-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S26-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S26-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S30-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S30-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S34-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S34-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S40-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S40-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S50-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S50-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S60-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S60-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S64-7/0.1273030-V(20266)SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
(Núcleo)
Ancho completo
(mm)
Blindaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101012.7Presente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101012.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101620.3Presente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101620.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102025.4Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102025.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102633Presente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102633Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-3038.1Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3038.1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3443.2Presente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-3443.2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104050.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104050.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105063.5Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105063.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-6076.2Presente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-6076.2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106481.3Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 150V
Normas representativas UL Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris cálido Material de la cubierta (revestimiento exterior) PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando Fuente de alimentación / señal Para señales Propiedades Retardante de llama
Esquema de color de la línea central 1er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris