(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - caja de plástico para redes, serie SU

Cajas - caja de plástico para redes, serie SU
  • Descuento por volumen

Caja de plástico (SU) que se puede abrir / cerrar con un toque

[Caracteristicas]
· Este estuche presenta un diseño suave y curvilíneo.
· Ahora está disponible un nuevo modelo blanco que es adecuado para la instalación en interiores.
· Perfecto para usar como estuche montado en la pared.
· Una estructura que se puede abrir / cerrar con un solo toque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SU-140G
SU-180G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10180125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control H(mm) 35 Material Resina
Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje Especificaciones de color(Cuerpo) Gris claro
Autoextinguible(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico