(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gabinetes - Caja de rack EIA, serie RUS

Gabinetes - Caja de rack EIA, serie RUS
  • Descuento por volumen

EIA Rack Case (RUS)

[Caracteristicas]
· Funda de tachuela orientada funcionalmente.
· Tiene una estructura simple y el panel frontal se puede quitar mientras se almacena en un estante.
· Hay dos colores disponibles para el panel y el soporte de montaje: beige y negro.
· La altura utilizable se puede ampliar invirtiendo el chasis.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RUS44-270A
RUS44-270B
RUS88-270A
RUS88-270B
RUS133-270A
RUS133-270B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
Posición del orificio de montaje
(mm)
Estándar (EIA)
(U)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044Beige6.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044Negro6.11
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088Beige5.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088Negro5.92
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5Beige37.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132.5Negro37.73

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 482.6 D(mm) 273
Material Hierro Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico