(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estuche móvil redondo (MX)
[Caracteristicas]
· La serie MX incluye fundas móviles que son redondeadas y se ajustan fácilmente en la mano.
· Ahora hay disponibles nuevas opciones de color: azul, verde, naranja y rojo.
· El MX1-5- no incluye una ranura deslizante.
· Tenga en cuenta lo anterior antes de realizar su pedido.
· El cuerpo está hecho de aluminio extruido mientras que la sección del panel está hecha de resina ABS.
· Para la ranura de inserción del zócalo, hay disponibles tamaños compatibles con los zócalos universales Sunhayato (47 mm de ancho, 72 mm de ancho) y zócalos estándar DIN (100 mm de ancho).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MX2-6-5SG |
MX3-11-12SG |
MX4-10-15SG |
Cargando…
Material | Mezcla | Grado de protección (IP) | Ninguno | Base de montaje | Sin base de montaje |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de color(Cuerpo) | Plata | Especificaciones de color(Panel) | Gris | Tratamiento de color / superficie | Alumita de plata |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente