(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes - caja de rack, serie MSR (Números de pieza)

Gabinetes - caja de rack, serie MSR
  • Descuento por volumen

Rack Case (MSR)

[Caracteristicas]
· La serie MSR presenta un total de 28 cajas de diferentes tamaños que requieren ensamblaje, con siete alturas diferentes y cuatro profundidades diferentes disponibles.
· Hay una variedad de tres tipos de colores: coloración en dos tonos con gris medio y gris claro (panel - HL plateado), todo negro (panel - HL negro) y negro (panel - HL plateado).
· Las características de diseño superiores incluyen esquinas redondeadas que proporcionan una sensación suave y tornillos no expuestos en la superficie.
· Estructura plana acoplada al marco tanto para el panel frontal como para el panel posterior, de modo que la formación se puede realizar fácilmente.
- Las cubiertas superior e inferior son intercambiables, por lo que la cubierta con orificios de disipación de calor (cubierta superior) se puede utilizar como cubierta inferior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR88-43-23B
MSR88-43-23BS
MSR88-43-28B
MSR88-43-28BS
MSR88-43-35B
MSR88-43-35BS
MSR88-43-45B
MSR88-43-45BS
MSR99-43-23B
MSR99-43-23BS
MSR99-43-28B
MSR99-43-28BS
MSR99-43-35B
MSR99-43-35BS
MSR99-43-45B
MSR99-43-45BS
MSR133-43-23B
MSR133-43-23BS
MSR133-43-28B
MSR133-43-28BS
MSR133-43-35B
MSR133-43-35BS
MSR133-43-45B
MSR133-43-45BS
MSR149-43-23B
MSR149-43-23BS
MSR149-43-28B
MSR149-43-28BS
MSR149-43-35B
MSR149-43-35BS
MSR149-43-45B
MSR149-43-45BS
MSR177-43-23B
MSR177-43-23BS
MSR177-43-28B
MSR177-43-28BS
MSR177-43-35B
MSR177-43-35BS
MSR177-43-45B
MSR177-43-45BS
MSR199-43-23B
MSR199-43-23BS
MSR199-43-28B
MSR199-43-28BS
MSR199-43-35B
MSR199-43-35BS
MSR199-43-45B
MSR199-43-45BS
MSR222-43-23B
MSR222-43-23BS
MSR222-43-28B
MSR222-43-28BS
MSR222-43-35B
MSR222-43-35BS
MSR222-43-45B
MSR222-43-45BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
Estándar (EIA)
(U)
Estándares (JIS)
(H)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088230Negro2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088230Plata2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088280Negro2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088280Plata2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088350Negro2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088350Plata2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088450Negro2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088450Plata2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099230Negro-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099230Plata-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099280Negro-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099280Plata-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099350Negro-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099350Plata-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099450Negro-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099450Plata-99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5230Negro3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5230Plata3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5280Negro3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5280Plata3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5350Negro3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5350Plata3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5450Negro3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5450Plata3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149230Negro-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149230Plata-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149280Negro-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149280Plata-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149350Negro-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149350Plata-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149450Negro-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149450Plata-149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177230Negro4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177230Plata4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177280Negro4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177280Plata4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177350Negro4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177350Plata4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177450Negro4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177450Plata4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199230Negro-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199230Plata-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199280Negro-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199280Plata-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199350Negro-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199350Plata-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199450Negro-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199450Plata-199
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5230Negro5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5230Plata5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5280Negro5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5280Plata5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5350Negro5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5350Plata5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5450Negro5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5450Plata5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 430 Material Mezcla
Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales Especificaciones de color(Arriba y abajo) Negro
Especificaciones de color(Marco) Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico