(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas: pequeñas, de acero inoxidable, tipo tornillo, a prueba de agua/polvo, serie KSB

Cajas: pequeñas, de acero inoxidable, tipo tornillo, a prueba de agua/polvo, serie KSB
  • Descuento por volumen

Pequeña caja de acero inoxidable resistente al agua y al polvo (tipo tornillo) (KSB)

[Caracteristicas]
· Esta pequeña caja presenta una estructura a prueba de agua y polvo a base de tornillo.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS 304) con resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Box es eficaz para reducir las ondas electromagnéticas internas y externas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSB081006
KSB101006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-80
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 100 D(mm) 60 Material Acero inoxidable
Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Para uso interior / exterior
Especificaciones de color(Cuerpo) Tratamiento de pulido # 400 Especificaciones de color(La cubierta superior) Tratamiento de pulido # 400 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 90
Par de apriete(N · m) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico