(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Gabinetes - Caja de rack EIA, serie YER

Gabinetes - Caja de rack EIA, serie YER
  • Descuento por volumen

EIA rack case (YER)

[Caracteristicas]
- Paneles más fuertes en la serie YER; El ancho efectivo es ahora de 424 mm.
- Área más efectiva dentro de la caja provista.
- Paneles disponibles en 2 colores: plata y negro.
- Caja de bastidor estándar EIA con paneles, laterales y placas superior e inferior de aluminio. El ensamblaje hace que el mecanizado, la impresión de seda y el tallado sean fáciles de realizar.

(i)Advertencia

  • El color de la placa superior e inferior cambió de marfil a gris claro de los envíos del fabricante con fecha de agosto de 2016.
    [Objeto] Número de modelo completo
    ※ Confirme la información del producto para obtener detalles sobre los cambios en las especificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YER44-20B
YER44-20S
YER44-32B
YER44-32S
YER88-20B
YER88-20S
YER88-32B
YER88-32S
YER133-20B
YER133-20S
YER133-32B
YER133-32S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
Estándar (EIA)
(U)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044200Negro / plata1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044200Plata1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044320Negro / plata1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044320Plata1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088200Negro / plata2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088200Plata2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088320Negro / plata2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-88320Plata2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5200Negro / plata3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5200Plata3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5320Negro / plata3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5320Plata3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 482.6 Material Aluminio
Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje Especificaciones de color(Arriba y abajo) Seleccione marfil

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico