(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - plástico, a prueba de agua/polvo, serie SPCP

Cajas - plástico, a prueba de agua/polvo, serie SPCP
  • Descuento por volumen

Caja de policarbonato impermeable / resistente al polvo (SPCP)

[Características]
· Caja de plástico impermeable de tamaño SPCP Serie 28 y tamaño SABP Serie 17.
· Hay una serie SPCP hecha de un policarbonato con una resistencia superior al impacto, y una serie SABP hecha de ABS de uso general.
· Hay 2 colores para la cubierta superior de la serie SPCP: blanco-gris y transparente, y 1 color para la serie SABP: blanco-gris.
· Se puede utilizar en diversas aplicaciones, como una caja de relé de terminal, una caja de control, una caja de comunicación, etc.

PDF

 
Número de Parte
SPCP081304G
SPCP081304T
SPCP081305G
SPCP081305T
SPCP081306G
SPCP081306T
SPCP081308G
SPCP081308T
SPCP081310G
SPCP081310T
SPCP081313G
SPCP081313T
SPCP101004G
SPCP101004T
SPCP101006G
SPCP101006T
SPCP131304G
SPCP131304T
SPCP131305G
SPCP131305T
SPCP131306G
SPCP131306T
SPCP131308G
SPCP131308T
SPCP131310G
SPCP131310T
SPCP131313G
SPCP131313T
SPCP131804G
SPCP131804T
SPCP131805G
SPCP131805T
SPCP131806G
SPCP131806T
SPCP131808G
SPCP131808T
SPCP131810G
SPCP131810T
SPCP131813G
SPCP131813T
SPCP131815G
SPCP131815T
SPCP181808G
SPCP181808T
SPCP181810G
SPCP181810T
SPCP181813G
SPCP181813T
SPCP181815G
SPCP181815T
SPCP182508G
SPCP182508T
SPCP182510G
SPCP182510T
SPCP182515G
SPCP182515T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107535125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107535125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107550125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-7550125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107560125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107560125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107575125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107575125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1075100125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1075100125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075125125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1075125125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010035100Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010035100Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010060100Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010060100Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012535125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12535125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12550125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012550125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012560125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012560125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012575125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012575125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-125100125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125100125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125125125Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125125125Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012535175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012535175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012550175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012550175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012560175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12560175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012575175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012575175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125100175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125100175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125125175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125125175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-125150175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-125150175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017575175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017575175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10175100175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175100175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175125175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175125175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175150175Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175150175Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1017575250Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017575250Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-175100250Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175100250Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175150250Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10175150250Transparencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina de policarbonato Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales
Estándar CE / UL Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75
Autoextinguible(UL94) V-0,V-2 Par de apriete(N · m) 1 a 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico