(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - caja de apertura/cierre, serie OP

Cajas - caja de apertura/cierre, serie OP
  • Descuento por volumen

Caja de plástico que se puede abrir / cerrar (OP)

[Caracteristicas]
· Caja pequeña de plástico ABS que se puede abrir y cerrar.
· La cubierta superior tiene bisagras y se puede abrir y cerrar con un solo toque.
· Una amplia caja de uso general idealmente colocada en interiores y utilizada en un escritorio o montada en una pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OP-125B
OP-125G
OP-150B
OP-150G
OP-180B
OP-180G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010045125NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010045125Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012050150NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012050150Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014555180NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014555180Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico