(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de fundición a presión de aluminio con escudo resistente al agua y al polvo serie HQ

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HQ15-10-5G
HQ15-10-5N
HQ15-10-8G
HQ15-10-8N
HQ16-16-8G
HQ16-16-8N
HQ20-15-5G
HQ20-15-5N
HQ20-15-8G
HQ20-15-8N
HQ26-18-6G
HQ26-18-6N
HQ27-17-7G
HQ27-17-7N
HQ27-17-10G
HQ27-17-10N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015050100Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015050100Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015075100Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015075100Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016280162Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016280162Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020050150Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020050150Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020075150Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020075150Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026255182Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026255182Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10274.266173.2Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10274.266173.2Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10274.2100173.2Gris claro (recubrimiento en polvo)Gris claro (recubrimiento en polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10274.2100173.2Sin procesarSin procesar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de relés Material Aluminio fundido a presión Grado de protección (IP) IP67
Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar Presencia de clave Ninguno
Agujero de disipación de calor Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 105 Par de apriete(N · m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico