(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - plástico, a prueba de agua/polvo, serie BCAL

Cajas - plástico, a prueba de agua/polvo, serie BCAL
  • Descuento por volumen

Caja de plástico impermeable / a prueba de polvo (BCAL)

[Características]
- Una gran caja cerrada por tornillo con juntas impermeables (empaque) de poliuretano.
- Total de 11 tamaños.
- Uso para aplicaciones como control de FA / instalaciones de instalaciones eléctricas.
- Dos tipos de cubierta superior disponibles: blanco-gris (ABS) y transparente (policarbonato). El cuerpo es blanco-gris (ABS).
- Se proporcionan marcas de guía en el costado para facilitar el montaje de una bisagra de cierre opcional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128190Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128190Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190178280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190178280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128380Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190128380Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190178380Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190178380Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280128280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280128280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280128340Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280128340Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280128380Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280128380Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280178380Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280178380Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280128560Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280128560Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380178560Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380178560Transparencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PC + resina ABS Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) HB
Par de apriete(N · m) 1 a 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico