(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie W44, resina, resistente al aceite

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie W44, resina, resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Para la retransmisión de solenoides, sensores y líneas de motor.

[Caracteristicas]
· Cono de tapa y bloque de terminales integrados para uso inmediato.
· Se pueden conectar terminales redondos sin quitar los tornillos del terminal.
· Bujes de goma incluidos para soportar una amplia variedad de anchos de línea

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-W44C1

 
Número de Parte
JB-W44C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensiones laterales
(mm)
Material Placa intermedia Ubicación de uso Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.2[Resina] Resina--Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones verticales(mm) 52 Altura(mm) 40.5 Grado de protección IP67
Tensión nominal AC / DC(V) 600 Corriente nominal(A) 20 Aplicación Resistencia al aceite
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Cantidad de electrodos terminales(Fino) 4 Tipo Abrazadera de cable integrada / bloque de terminales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico