(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Louver V Series con cubierta

Louver V Series con cubierta
  • Descuento por volumen

Louver (V) con capucha

[Características]
· Pieza opcional para ventilación de caja.
- Tipos de ABS (V60, V80) compatibles con BCAP y BCAK, así como tipos de policarbonato (V60S, V80S) compatibles con BCPC y BCPK disponibles.
- Adecuado para usar con cajas grandes como paneles de control.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V60
V60S
V80
V80S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de color / superficie W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Φ
(mm)
Dimensiones del orificio de montaje Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ABSGris blanco74.574.530.83.8Φ 63Resina ABS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PolycarbonateGris claro74.574.530.83.8Φ 63Policarbonato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ABSGris blanco100100363.3Φ 88Resina ABS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PolycarbonateGris claro100100363.3Φ 88Policarbonato

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico