(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de sujeción de riel DIN, serie TKR【2 piezas por paquete】

Soporte de sujeción de riel DIN, serie TKR
  • Descuento por volumen

Soporte de restricción de riel DIN (TKR)

[Caracteristicas]
· Soporte para el anclaje de componentes y bloques de terminales utilizados con rieles DIN (35 mm).
· TKR-TWE1 es un tipo delgado.
· Se utilizará TKR-JTXE3 al montar objetos más gruesos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKR-JTXE3
TKR-TWE1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045229.1

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104721.36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Cromado trivalente Material Placa de acero Numero con packs(Pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico