(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, adhesivo redondo, serie TB【10 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, adhesivo redondo, serie TB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, adhesivo redondo, serie TB
  • Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, adhesivo redondo, serie TB
  • Descuento por volumen

Pies redondos de goma adhesiva.
[Caracteristicas]
· Pies de goma semiesféricos con cinta adhesiva.
[Aplicaciones]
· Se puede montar en cualquier posición despegando el papel de respaldo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-8
TB-12
TB-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
Φ
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

102.68

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105.611.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10815.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro Material Caucho natural
Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico