(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - serie STB, montaje directo

Bloque de terminales - serie STB, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales para relé serie STB (caja electrónica Takachi), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
STB814-3P
STB814-4P
STB814-6P
STB814-7P
STB814-8P
STB814-9P
STB814-10P
STB815-2P
STB815-3P
STB815-4P
STB815-6P
STB815-10P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Medida del tornillo Paso entre terminales
(mm)
Ancho A
(mm)
Ancho B
(mm)
Altura
(mm)
Caja aplicable, ancho x profundidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M38.347.427.42675 x 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M38.355.735.726100 x 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M38.372.352.326175 x 175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107M38.380.660.626100 x 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108M38.388.968.92675 x 125 / 125 x 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109M38.397.277.226125 x 125 / 125 x 175 / 175 x 250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M38.3105.585.526125 x 175 / 175 x 250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102M411.652.226.23175 x 125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103M411.663.837.831100 x 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4M411.675.449.431125 x 125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M411.698.672.631125 x 125 / 125 x 175 / 175 x 250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M411.614511931175 x 175 / 175 x 250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Cantidad de E / S 1 a 1 Corriente nominal (JIS)(A) 30 Cubierta (accesorio) Se vende por separado
Placa de identificación (incluida) Se vende por separado Paso Ninguno Tensión nominal(V) 300
Material (base / placa conductora) PBT / latón Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro Combustibilidad UL94V-0
Caja aplicable Serie SPCM y SPCP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico