(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos de cable - Ventilación de protección PMF

Casquillos de cable - Ventilación de protección PMF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ventilación protectora tipo PMF

[Caracteristicas]
La ventilación protectora puede ajustarse a los cambios de presión dentro del gabinete, donde se generan diferencias de temperatura de calor y frío. Lo hace a través de un filtro de membrana que permite la ventilación, pero no el agua o el polvo.
Además, existen medidas para descargar el vapor de agua para evitar la condensación dentro del recinto.
Existen especificaciones para el rendimiento a prueba de agua y polvo IP68 (profundidad del agua 2M/1 hora), para resistencia a las llamas en el rango de -40°C a 125°C, y para ambientes hostiles como lugares de trabajo al aire libre.
Alto flujo de aire agregado PMF-12HA.
Para la instalación en exteriores, se recomienda el montaje en una superficie lateral.
Este producto es para uso exclusivo en la industria electrónica.
No debe usarse para instalaciones de producción que se ocupan de alimentos, cosméticos, medicamentos o dispositivos médicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PMF-12B
PMF-12HAB
PMF-12HAS
PMF-12S
PMF-32S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de color / tratamiento superficial L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Medida del tornillo Tipo Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro1017Nylon 6 (tuerca) / Nylon 6 fibra de vidrio 10% (cuerpo principal) / Fluoropolímero (filtro) / Silicio (junta tórica)V-0 (cuerpo principal)/V-2 (tuerca)M12x1.5-12.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro1017Nylon 6 (tuerca) / Nylon 6 fibra de vidrio 10% (cuerpo principal) / Fluoropolímero (filtro) / Silicio (junta tórica)V-0 (cuerpo principal)/V-2 (tuerca)M12x1.5Tipo de flujo de aire alto12.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro1017Nylon 6 (tuerca) / Nylon 6 fibra de vidrio 10% (cuerpo principal) / Fluoropolímero (filtro) / Silicio (junta tórica)V-0 (cuerpo principal)/V-2 (tuerca)M12x1.5Tipo de flujo de aire alto12.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro1017Nylon 6 (tuerca) / Nylon 6 fibra de vidrio 10% (cuerpo principal) / Fluoropolímero (filtro) / Silicio (junta tórica)V-0 (cuerpo principal)/V-2 (tuerca)M12x1.5-12.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1375Nylon 6 (tuerca) / Fluoropolímero (filtro) / Policarbonato (cuerpo principal) / silicio (junta tórica)-M32x1.5-33

Cargando…

  1. 1

Información básica

Notas Regulador de variación de potencia en carcasa, producto transpirable Estándar(IP) 68

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico