(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de barra redonda de aluminio angulado, serie KH【2 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KH-70B
KH-70S
KH-100B
KH-100S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie P
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Negro satinado químico70

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Plata de pulido químico70

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Negro satinado químico100

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Plata de pulido químico100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo manija H(mm) 32 Φ(mm) 8
Material Aluminio Numero con packs(Pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico