(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores del cuadro eléctrico - Estante de estiba de rack EIA, serie HRE

Partes exteriores del cuadro eléctrico - Estante de estiba de rack EIA, serie HRE
  • Descuento por volumen

Estante de almacenamiento en rack EIA (HRE)

[Caracteristicas]
· Estante de almacenamiento para un rack estándar JIS de 19 ".
· También se puede instalar en un estante de gabinete de 19 ".
· Ancho, para un uso efectivo de la superficie de almacenamiento.
· Beige y negro están disponibles y se pueden seleccionar de acuerdo con los dispositivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRE88-315A
HRE88-315B
HRE88-420A
HRE88-420B
HRE133-315A
HRE133-315B
HRE133-420A
HRE133-420B
HRE177-315A
HRE177-315B
HRE177-420A
HRE177-420B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie H
(mm)
D
(mm)
Capacidad de carga
(kg)
EIA estándar
(U)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Beige88315302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro88315302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige88420252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro88420252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige132.5315353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro132.5315353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige132.5420353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro132.5420353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige177315354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro177315354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige177420354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro177420354

Cargando…

  1. 1

Información básica

W(mm) 482.6 Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico