(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carril DIN serie FDR

Carril DIN serie FDR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Carril DIN (FDR)

[Características]
· Riel para montar bloques de terminales, relés, interruptores, etc. dentro de cajas, o para montar cuerpos principales de cajas.
· Compatible con rieles DIN de una variedad de fabricantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FDR-50
FDR-57
FDR-66
FDR-77
FDR-80
FDR-87
FDR-92
FDR-1000
FDR-106
FDR-110
FDR-120
FDR-128
FDR-137
FDR-142
FDR-146
FDR-150
FDR-168
FDR-170
FDR-186
FDR-202
FDR-205
FDR-223
FDR-226
FDR-235
FDR-242
FDR-249
FDR-283
FDR-300
FDR-350
FDR-450
FDR-550
FDR-B142
FDR-B160
FDR-B165
FDR-B176
FDR-B183
FDR-B196
FDR-B223
FDR-B256
FDR-B260
FDR-B303
FDR-B338
FDR-B360
FDR-B376
FDR-B383
FDR-B463
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
Tono jefe compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-5032 a 42
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105739 a 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106648 a 58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107759 a 69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-8062 a 72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108769 a 79
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109274 a 84
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101000No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010688 a 98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011092 a 102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120102 a 112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128110 a 120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10137119 a 129
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10142124 a 134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10146128 a 138
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-150132 a 142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168150 a 160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10170152 a 162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186168 a 178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202184 a 194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205187 a 197
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-223205 a 215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10226208 a 218
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10235217 a 227
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10242224 a 234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10249231 a 241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10283265 a 275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300282 a 292
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350332 a 342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450432 a 442
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10550532 a 542
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10142126 a 132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160144 a 150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10165149 a 155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10176166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10183167 a 173
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10196186
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-223207 a 213
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10256246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260244 a 250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10303287 a 293
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10338322 a 328
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360344 a 350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10376360 a 366
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10383367 a 373
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-463447 a 453

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Alumita de plata H(mm) 35 D(mm) 7.3
Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico