(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas exteriores armario eléctrico - gancho enrollador de cable, resina POM, serie CBF【4 piezas por paquete】

Piezas exteriores armario eléctrico - gancho enrollador de cable, resina POM, serie CBF
  • Descuento por volumen

Gancho de enrollamiento de cable (CBF)

[Caracteristicas]
· Gancho para enrollar cables que se extienden desde el equipo.
· Se puede utilizar no solo para casos, sino también para otros tipos de cubiertas y paneles de control.
· El espesor de la placa de instalación admitida es de 1.0 mm a 3.0 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CBF-1G

Número de Parte
CBF-1G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Gris W(mm) 27
H(mm) 25 D(mm) 27 Material Resina POM (Polioximetileno)
Numero con packs(Pieza) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CBF-1G de la serie Piezas exteriores armario eléctrico - gancho enrollador de cable, resina POM, serie CBF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico