(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de batería, serie BH-9 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-9V-2
BH-9V-3A
BH-9V-3P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Batería aplicable Material Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049.32029.2150006P(9V)x1Polipropileno / latón / PVCComplemento de la batería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105420.730150006Px1ABS / latónTipo de cable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105420.730-006Px1ABS / latónTipo de pin

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico