(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo BFL - Soporte de montaje de plástico externo【4 piezas por paquete】

Tipo BFL - Soporte de montaje de plástico externo
  • Descuento por volumen

El producto tiene un color gris agregado para que coincida con el color de las series BCPC/BCPK/BCPR.

[Caracteristicas]
· Parte opcional.
▪ Este es un soporte de montaje de plástico que se parece a una caja.
▪ El producto es resistente ya que está hecho de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BFL-1G
BFL-1S
BFL-2-21G
BFL-2-21S
BFL-2G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tratamiento de color / superficie Modelos admitidos / aplicación Medida del tornillo
(mm)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-Gris blancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 x 12 golpes de unión

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pie de MontajeGris claroBCAP / K / R, BCPC / K / R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 x 12 golpes de unión

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pie de MontajeGris blancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 212110M4 x 12 golpes de unión

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pie de MontajeGris claroBCAP / K / R, BCPC / K / R 212110M4 x 12 golpes de unión

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pie de MontajeGris blancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060Enlace M5 x 12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Policarbonato relleno de fibra de vidrio Numero con packs(Pieza) 4 piezas por juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico