(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de refuerzo del chasis, serie AC-K

Soporte de refuerzo del chasis, serie AC-K
  • Descuento por volumen

Soporte de refuerzo del chasis (AC-K)

[Caracteristicas]
· Para ser utilizado como un anclaje de refuerzo para evitar la desviación de la parte central del chasis cuando se coloca una carga sobre él. (Cuando se usa realmente, debe verificarse mediante la prueba de resistencia de carga del producto).
· Los orificios deben perforarse en el chasis para el montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-K408

Número de Parte
AC-K408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio Dedicado Tratamiento de color / superficie Sin procesar W(mm) 408
H(mm) 17 D(mm) 20 t(mm) 2
Material Aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-K408 de la serie Soporte de refuerzo del chasis, serie AC-K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico