(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinete de bloque de terminales - caja de relés, serie WR, resina, resistente al aceite (Números de pieza)

Gabinete de bloque de terminales - caja de relés, serie WR, resina, resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Incluye un bloque de terminales de tipo resorte interno para la transmisión de líneas eléctricas y cableado del motor.

[Caracteristicas]
· Cumple con los requisitos de la estructura de protección IP67 (la tapa es resistente al agua y la abertura de inserción del cable utiliza un conector de montaje).
· Número de terminales del bloque de terminales: 6P

PDF

 
Número de Parte
JB-WR226
JB-WR226BJ
JB-WR226C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Beige
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones laterales(mm) 114 Dimensiones verticales(mm) 64 Altura(mm) 53
Material Resina Grado de protección IP67 Tensión nominal AC / DC(V) 600
Corriente nominal(A) 20 Aplicación Resistencia al aceite Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80
Cantidad de electrodos terminales(Fino) 6 Tipo Especificación de rosca hembra / bloque de terminales de resorte incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico