(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores del armario eléctrico - barra de conexión de cables, redonda, hierro, serie UT-KB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UT-KB

Número de Parte
UT-KB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte del Cable Tratamiento de color / superficie Negro $ Blanco gris H(mm) 3$7$6.3
Φ(mm) 19.5$10$21.6 Material Caucho natural $ ABS $ Silicona (UL94V-0) Numero con packs(Pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UT-KB de la serie Partes exteriores del armario eléctrico - barra de conexión de cables, redonda, hierro, serie UT-KB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico