(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Monedero tipo SMTU / sostenedor de celda de botón【1-750 piezas por paquete】

Monedero tipo SMTU / sostenedor de celda de botón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Soporte de batería de monedas con 8 tamaños para elegir, incluidos LR44 y CR1220 a CR2450.
[Caracteristicas]
· Estructura en la cual el terminal está montado en la superficie (SMT).
· Cuando se usa en la producción en masa, es conveniente la envoltura con cinta transportadora (tipo TR) que es compatible con una máquina de montaje automática.
· Especificación chapada en oro (SMTU1220-G, SMTU2032-1-G).
[Aplicaciones]
· Hecho de resina LCP altamente resistente al calor que contiene vidrio. Compatible con reflujo de soldadura sin plomo.
· Diseño compacto para que sea posible ahorrar espacio en la placa de circuito.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMTU2-2016
SMTU1220
SMTU1220-G
SMTU1220-G-TR
SMTU1220-TR
SMTU1225
SMTU1225-TR
SMTU1632
SMTU1632-T
SMTU2032
SMTU2032-1-G
SMTU2032-1-G-TR
SMTU2032-TR
SMTU2430
SMTU2430-TR
SMTU2450
SMTU2450-TR
SMTU357
SMTU357-T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de color / tratamiento superficial W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Batería aplicable Especificación de terminal
(mm)
Características Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris28.55.416.1CR2016X2Montaje en superficie x 2 / niquelado-29.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil20.34.812.7CR1220Montaje en superficie x 2 / niquelado-21.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil20.34.812.7CR1220Montaje en superficie x 2 / chapado en oro-21.1

750 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil20.34.812.7CR1220Montaje en superficie x 2 / chapado en oroEmbalaje de cinta transportadora21.1

750 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil20.34.812.7CR1220Montaje en superficie x 2 / niqueladoEmbalaje de cinta transportadora21.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marfil20.34.812.7CR1225/BR1225Montaje en superficie x 2 / niquelado-21.1

750 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil20.34.812.7CR1225/BR1225Montaje en superficie x 2 / niqueladoEmbalaje de cinta transportadora21.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil24.35.414.5CR1632Montaje en superficie x 2 / niquelado-25.1

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil24.35.414.5CR1632Montaje en superficie x 2 / niqueladoBandeja de embalaje25.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil28.55.416.1CR2032Montaje en superficie x 2 / niquelado-29.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil28.55.416.1CR2032Montaje en superficie x 2 / chapado en oro-29.4

485 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil28.55.416.1CR2032Montaje en superficie x 2 / chapado en oroEmbalaje de cinta transportadora29.4

485 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil28.55.416.1CR2032Montaje en superficie x 2 / niqueladoEmbalaje de cinta transportadora29.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil334.916.1CR2430Montaje en superficie x 2 / niquelado-33.9

490 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil334.916.1CR2430Montaje en superficie x 2 / niqueladoEmbalaje de cinta transportadora33.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil337.516.1CR2450Montaje en superficie x 2 / niquelado-33.9

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil337.516.1CR2450Montaje en superficie x 2 / niqueladoEmbalaje de cinta transportadora33.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil19.97.5512LR-44/SR-44Montaje en superficie x 2 / niquelado-21

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Marfil19.97.5512LR-44/SR-44Montaje en superficie x 2 / niqueladoBandeja de embalaje21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Material Resina LCP llena de vidrio Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico