(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinturón para fijación de poste, serie PKB【2 piezas por paquete】

Cinturón para fijación de poste, serie PKB
  • Descuento por volumen

Cinturón para Anclaje de Postes

[Caracteristicas]
· Cinturón para montaje en postes y postes telefónicos.
· Disponible en 2 tipos: versión de acero inoxidable con fuerte fuerza de apriete y versión de plástico que es fácil de montar.
· Puede usarse para montar no solo cajas de plástico sino también varios otros productos.
· Para ser usado junto con el soporte de montaje en poste tipo SSK.
· Tipo desechable de un solo uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PKB-10P
PKB-10S
PKB-20S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie W
(mm)
Material

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Negro (soporte de apriete) / Gris (banda)10Resina

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Barrel Polish (soporte de apriete) / BA Finish (banda)10Acero inoxidable

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Barrel Polish (soporte de apriete) / BA Finish (banda)20Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Para Poste L(mm) 1500 Numero con packs(Pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico