(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa deslizante de bastidor EIA, serie NST

Mesa deslizante de bastidor EIA, serie NST
  • Descuento por volumen

Mesa deslizante de bastidor EIA (serie NST)

[Caracteristicas]
- Accesorio de refuerzo para una fijación segura.
- Bloquee el dispositivo para evitar caídas al sacar la mesa y para evitar el saliente de la mesa.
- Si la mesa está al revés, puede usarse como un cajón.
- Coloque la esponja protectora incluida en los interiores laterales derecho e izquierdo antes de usar.
· Las dimensiones de apertura del bastidor pueden diferir según el fabricante, por lo tanto, confirme las dimensiones antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NST-44A
NST-44B
NST-88A
NST-88B
NST-133A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie H
(mm)
D
(mm)
Capacidad de carga
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura beige4437715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada4437715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura beige8837725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada8837725
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Pintura beige132.547735

Cargando…

  1. 1

Información básica

W(mm) 482.6 t(mm) Tabla 1.0, placa lateral 2.3, bola deslizante 1.6, soporte de refuerzo 1.6, esponja de protección 10.0 Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico