(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasacables - pasacables, serie NG【10 piezas por paquete】

Pasacables - pasacables, serie NG
  • Descuento por volumen

El ojal de la serie NG protege el cableado fijándolo a orificios pasantes en paneles de control, cajas de relés, interruptores de límite y otras aplicaciones eléctricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NG-79-F

Número de Parte
NG-79-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro A(mm) 6 Φ(mm) 12
Material Caucho sintético Diámetro exterior ø(mm) 15 Dureza(La licenciatura) 50 a 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NG-79-F de la serie Pasacables - pasacables, serie NG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico