(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador, serie MY

Tirador, serie MY
  • Descuento por volumen

[Características]
- Asa de correa (MY)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el asa de correa, serie MY, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MY-197B
MY-197G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo manija W(mm) 197.5 H(mm) 11.5
D(mm) 27 P(mm) 144.5 Material Policarbonato
Capacidad de carga(kg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico