(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WP, nailon, resistente al aceite

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WP, nailon, resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Incluye bloque de terminales interno para la transmisión de líneas eléctricas y cableado del motor.

[Caracteristicas]
· Cumple con los requisitos de la estructura de protección IP67 (la tapa es resistente al agua y la abertura de inserción del cable utiliza un conector de montaje).
· Número de terminales del bloque de terminales: 6P

PDF

 
Número de Parte
JB-WP166BJ
JB-WP166C1
JB-WP226BJ
JB-WP226C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Color Tamaño de tornillo hembra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1025547BeigeCTG16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101025547Gris claroCTG16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101146453BeigeCTG22
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101146453Gris claroCTG22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Material (Nylon) Grado de protección IP67
Tensión nominal AC / DC(V) 600 Corriente nominal(A) 20 Aplicación Resistencia al aceite
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Cantidad de electrodos terminales(Fino) 6 Tipo Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico