(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de relés, Joybox, serie WL

Caja de relés, Joybox, serie WL
  • Descuento por volumen

Para alojar placas de circuito impreso y unidades pequeñas

[Caracteristicas]
· Rendimiento medioambiental: tanto resistente al aceite como a la intemperie.
· Admite aplicaciones multipropósito.
· Dos tipos de tapas.
· La tapa transparente proporciona una resistencia química superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JB-WL135BJ
JB-WL135BJ-C
JB-WL135HBJ
JB-WL135HBJ-C
JB-WL220BJ
JB-WL220BJ-C
JB-WL220HBJ
JB-WL220HBJ-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Altura
(mm)
Color Temperatura ambiente de funcionamiento
(℃)
Altura de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13580Beige-40 a +100LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13580Transparencia-40 a +65LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10135120Beige-40 a +100HIGH
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-135120Transparencia-40 a +65HIGH
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-22080Beige-40 a +100LOW
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1022080Transparencia-40 a +65LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220120Beige-40 a +100HIGH
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-220120Transparencia-40 a +65HIGH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones verticales(mm) 135 Material Resina PBT (GF 30%) Grado de protección IP67
Aplicación Combinado resistencia al aceite / resistencia a la intemperie Tipo Tipo grande / sin terminal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico