(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, resina elastomérica, serie TP【10 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, resina elastomérica, serie TP
  • Descuento por volumen

Pies de goma de un toque

[Caracteristicas]
· Pie de goma de elastómero (resina).
· No migratorio.
· Estándar UL94HB (excluyendo A-P6).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TP-1
TP-2
TP-3
TP-4
TP-5
TP-6
TP-7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
Φ
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.412.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.415.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-7.919.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101020

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

106.420..8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1013.723.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101529.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro Material Elastómero
Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico