(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores del gabinete eléctrico - estantes de almacenamiento de racks, acero con bajo contenido de carbono, serie SRJ

Partes exteriores del gabinete eléctrico - estantes de almacenamiento de racks, acero con bajo contenido de carbono, serie SRJ
  • Descuento por volumen

Estante ancho de almacenamiento en rack JIS (SRJ)

[Caracteristicas]
· Estante de almacenamiento para un rack estándar JIS de 19 ".
· También se puede instalar en un estante de gabinete de 19 ".
· Ancho, para un uso efectivo de la superficie de almacenamiento.
· Beige y negro están disponibles y se pueden seleccionar de acuerdo con los dispositivos.
· En raras ocasiones, las dimensiones de apertura del bastidor diferirán según el fabricante, por lo tanto, confirme las dimensiones antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRJ99-315A
SRJ99-315B
SRJ99-420A
SRJ99-420B
SRJ99-525A
SRJ99-525B
SRJ149-315A
SRJ149-315B
SRJ149-420A
SRJ149-420B
SRJ149-525A
SRJ149-525B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie H
(mm)
D
(mm)
Capacidad de carga
(kg)
JIS estándar
(H)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige99315302
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro99315302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Beige99420252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro99420252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige99525202
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro99525202
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige149315353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro149315353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige149420353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro149420353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Beige149525303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro149525303

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico