(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores armario eléctrico - raqueta mango móvil, serie SHB【2 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - raqueta mango móvil, serie SHB
  • Descuento por volumen

Soporte de manija móvil (SHB)

[Caracteristicas]
· Puede crear un controlador de paso de tamaño dedicado cortando el clip para que coincida con el ancho de varios dispositivos.
· El soporte del mango y el clip del mango están conectados con un tornillo de rosca M4 × 20 para una conexión resistente.
· Si mueve la parte del rotor del soporte del mango mientras lo empuja, puede operarlo y bloquearlo en incrementos de 30 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHB-160B
SHB-160G
SHB-220B
SHB-220G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie L
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Negro160

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Gris claro160

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Negro220

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Gris claro220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manija Material Mezcla Numero con packs(Pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico