(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasacables - pasacables con película, serie SG【10 piezas por paquete】

Pasacables - pasacables con película, serie SG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasacables - pasacables con película, serie SG
  • Pasacables - pasacables con película, serie SG
  • Descuento por volumen

El ojal con película serie SG permite al usuario personalizar el diámetro del orificio pasante perforando el tamaño que necesita. El ojal protege el cableado fijándolo a orificios pasantes en paneles de control, cajas de relés, interruptores de límite y otras aplicaciones eléctricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-14A

Número de Parte
SG-14A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro A(mm) 8 Φ(mm) 14
Material Caucho sintético Espesor de placa de montaje adecuado(mm) 2.3 Diámetro exterior ø(mm) 21
Dureza(La licenciatura) 55 ± 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-14A de la serie Pasacables - pasacables con película, serie SG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico