(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ángulo de montaje en bastidor, serie RSE

Ángulo de montaje en bastidor, serie RSE
  • Descuento por volumen

Ángulo de montaje en bastidor de acero (serie RSE)

[Caracteristicas]
· Se puede usar en combinación con una variedad de L dimensiones.
· Ángulo de montaje en bastidor para mesas de carpintería estándar EIA.
· Se puede utilizar una amplia gama de estantes de almacenamiento en rack SRE.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSE-1U
RSE-2U
RSE-3U
RSE-4U
RSE-5U
RSE-6U
RSE-8U
RSE-10U
RSE-12U
RSE-14U
RSE-18U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
EIA estándar
(U)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1042.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-79918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Negro W(mm) 40 D(mm) 17
t(mm) 2.3 Material Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico