(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie OFL, pie de instalación externo【4 piezas por paquete】

Serie OFL, pie de instalación externo
  • Descuento por volumen

OPCMOPCP/OABP/RPCP/WPCP/WABP Pie de montaje externo dedicado

[Caracteristicas]
· Se adjunta con los tornillos incluidos después de insertarlo primero en los orificios de la parte inferior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OFL-1

Número de Parte
OFL-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pie de Montaje Tratamiento de color / superficie Gris blanco W(mm) 19
H(mm) 18.5 D(mm) 40 L(mm) 35.5
Material Poliamida Numero con packs(Pieza) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OFL-1 de la serie Serie OFL, pie de instalación externo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico