(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de instalación de batería, tipo LD

Caja de instalación de batería, tipo LD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Instalación de un toque.
- La pestaña escalonada es compatible con espesores de placa de t1.0 a t3.0.
- Atornillable; dos agujeros avellanados M3 para tornillos disponibles a la izquierda y a la derecha de la unidad.
- Se proporcionan símbolos de terminal de batería ⊕ y ⊖ para evitar la inserción inversa.

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de color de los envíos de fabricación con fecha de agosto de 2016.
    Utilice la señal de color gris claro tipo G para los reemplazos, ya que la señal de color marfil tipo A ha sido descontinuada. ※ Este cambio ocurrirá cuando se agote su inventario de productos con especificaciones antiguas. Gracias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-006PB
LD-006PW
LD-2B
LD-2W
LD-3B
LD-3W
LD-4B
LD-4W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de color / tratamiento superficial W
(mm)
H
(mm)
Batería aplicable Material Estándar
(UL94)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro5221.5006Px1Resina ABSHB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco5221.5006Px1PC+ABSV-0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro5218.51.5V UM3x2Resina ABSHB
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Blanco5218.51.5V UM3x2PC+ABSV-0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro64.518.51.5V UM3x3Resina ABSHB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco64.518.51.5V UM3x3PC+ABSV-0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro8218.51.5V UM3x4Resina ABSHB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco8218.51.5V UM3x4PC+ABSV-0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería D(mm) 74 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico