(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores armario eléctrico - carril guía tarjeta, ignífugo, noryl, serie KL-N【20 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KL-N143
KL-N203
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
P
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10143121

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10203181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro Material Noryl
Numero con packs(Pieza) 20 Estándar(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico