(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pies de montaje dedicados al riel DIN, serie CKD【2 piezas por paquete】

Pies de montaje dedicados al riel DIN, serie CKD
  • Descuento por volumen

Pies de montaje dedicados al riel DIN

[Caracteristicas]
· Pies de montaje utilizados para montar la caja, el tablero y las piezas en el riel DIN.
· Se puede quitar con un solo toque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CKD-80
CKD-120
CKD-160
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1077

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10117

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10157

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Gris blanco H(mm) 18.5 D(mm) 11
Material Poliamida Capacidad de carga(kg) 3 Numero con packs(Pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico