(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, serie BP【10 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma, serie BP
  • Descuento por volumen

Goma de bajo costo, goma de inserción, goma adhesiva, pies adhesivos de goma cuadrada.
[Caracteristicas]
· 1 bolsa contiene 10 piezas. Adhesivo, troquelado.
[Aplicaciones]
· Hecho con adhesivo sensible a la presión, por lo que se puede montar en cualquier posición despegando el papel de respaldo.

(i)Advertencia

  • Algunas especificaciones cambiarán
    Para más detalles, consulte la pestaña "Información del producto".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-P1
B-P2
B-P3
B-P4
B-P5
B-P11
B-P12
B-P13
B-P14
B-P15
B-P21
B-P22
B-P23
B-P31
B-P32
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
M
(mm)
L
(mm)
Material a
(mm)
b
(mm)
Tipo de pie de goma B
(mm)
C
(mm)
h
(mm)
A
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

107.7---Caucho natural2.56Pies de goma tipo BP13-4.515

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108---Caucho natural36Pies de goma tipo BP15-5.519

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1013---Caucho natural37.5Pies de goma tipo BP18-722

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-20---Caucho natural515Pies de goma tipo BP26-1032

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15---Caucho natural514Pies de goma tipo BP28-1032

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.57-1Caucho natural--Pies de goma enchufables tipo BP135.5-11

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.57-1Caucho natural--Pies de goma enchufables tipo BP175.5-15

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-3741.6Elastómero--Pies de goma enchufables tipo BP125-R3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-4951.6Elastómero--Pies de goma enchufables tipo BP146-R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-41151.6Elastómero--Pies de goma enchufables tipo BP168-R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103---Caucho natural--Pies de goma adhesiva tipo BP---10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103---Caucho natural--Pies de goma adhesiva tipo BP---20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103---Caucho natural--Pies de goma adhesiva tipo BP---15

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105---Caucho natural--Pies de goma de ángulo adhesivo tipo BP16--28

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105---Caucho natural--Pies de goma de ángulo adhesivo tipo BP26--46

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico