(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WB, nailon, resistente al aceite

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WB, nailon, resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Simplemente instale el riel DIN para configurar un relé de cableado flexible o de sensor

[Caracteristicas]
· Cumple con los requisitos de la estructura de protección IP67 (la tapa es resistente al agua y la abertura de inserción del cable utiliza un conector de montaje).
· Se puede agregar un riel DIN o un bloque de terminales tipo bloque

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JB-WB2209
JB-WB2209BJ
JB-WB2209C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Beige
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Dimensiones laterales(mm) 114 Dimensiones verticales(mm) 64
Altura(mm) 58 Material (Nylon) Grado de protección IP67
Aplicación Resistencia al aceite Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Tipo Especificación de rosca hembra / riel DIN incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico