(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma con tapa de aluminio, serie TC【4 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - pies de goma con tapa de aluminio, serie TC
  • Descuento por volumen

Pies de goma atornillados con cubierta de aluminio.

[Caracteristicas]
· La superficie está hecha de aluminio para una sensación de alta calidad.
· Ideal como pie de goma para equipos de audio.
· Antideslizante adherido a la superficie posterior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC-1G
TC-1S
TC-2G
TC-2S
TC-3G
TC-3S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie H
(mm)
Φ
(mm)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Oro11.535

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Plata11.535

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Oro1240

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Plata1240

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Oro1545

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Plata1545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Material Resina / aluminio Numero con packs(Pieza) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico