(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas exteriores armario eléctrico - agua de estanqueidad, impermeable, serie SZ

Piezas exteriores armario eléctrico - agua de estanqueidad, impermeable, serie SZ
  • Descuento por volumen

Arandela de sellado a prueba de agua (SZ)

[Caracteristicas]
- Presión de agua: 0.98 MPa (10.0 kgf/cm2) por hora.
- Use como material de techo para las partes aburridas cuando taladre agujeros en el cuerpo principal de la caja y lo retenga con tornillos.
- NBR (caucho de nitrilo) es un caucho de uso general que tiene una resistencia al aceite particularmente buena como material de sellado.
- El caucho de silicona se puede usar en una amplia gama de temperaturas y cuenta con una resistencia superior al calor, al frío y al agua.
- La forma del caucho utilizado en cada modelo es diferente, pero el rendimiento de cada uno es equivalente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZ-5N
SZ-5S
SZ-16N
SZ-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Medida del tornillo
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro9.53.60.8M5SUS/NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marrón9.53.60.8M5SUS / silicio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro306.81.9M16SUS/NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marrón306.81.9M16SUS / silicio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte Protectora

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico