(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Amplio estante de estiba en rack EIA, serie SRE

Amplio estante de estiba en rack EIA, serie SRE
  • Descuento por volumen

Amplio estante de almacenamiento en rack EIA (SRE)

[Caracteristicas]
· Estante de almacenamiento para un rack estándar EIA de 19 ".
· También se puede instalar en un estante de gabinete de 19 ".
· Ancho, para un uso efectivo de la superficie de almacenamiento.
· Beige y negro están disponibles y se pueden seleccionar de acuerdo con los dispositivos.
· Para SRE44-315/420, el tablero del estante y los paneles laterales están integrados.
· En raras ocasiones, las dimensiones de apertura del bastidor diferirán según el fabricante, por lo tanto, confirme las dimensiones antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRE44-315A
SRE44-315B
SRE44-420A
SRE44-420B
SRE88-315A
SRE88-315B
SRE88-420A
SRE88-420B
SRE88-525A
SRE88-525B
SRE133-315B
SRE133-420A
SRE133-420B
SRE133-525A
SRE133-525B
SRE177-315A
SRE177-315B
SRE177-420A
SRE177-420B
SRE177-525A
SRE177-525B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie H
(mm)
D
(mm)
Capacidad de carga
(kg)
EIA estándar
(U)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Revestimiento Beige (5Y7/1)44315151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada44315151
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)44420151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pintura negra semisatinada44420151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)88315302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada88315302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)88420252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada88420252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)88525202
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Pintura negra semisatinada88525202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada132.5315353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)132.5420353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada132.5420353
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)132.5525303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pintura negra semisatinada132.5525303
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)177315354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Pintura negra semisatinada177315354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)177420354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pintura negra semisatinada177420354
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Revestimiento Beige (5Y7/1)177525304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura negra semisatinada177525304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico