(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Panel de bastidor EIA con motor de ventilador, serie HSP

Panel de bastidor EIA con motor de ventilador, serie HSP
  • Descuento por volumen

Panel de bastidor EIA con motor de ventilador (HSP)

[Caracteristicas]
- Montar en la parte delantera o trasera del estante para agitar el aire dentro del estante y evitar que el interior se sobrecaliente.
- El tipo de descarga dispersa el calor fuera del bastidor y ayuda a proteger el equipo en el interior.
- HSP-44P, 88P utiliza especificaciones de 12 V CC.
- Para la entrada de la fuente de alimentación de 100 V CA, utilice el adaptador de CA dedicado (AKSW-12).
- Para HSP-133, use productos destinados a PSE, y para HSP-44P, 88P use productos que no sean PSE.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HSP-133A
HSP-133B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de color / superficie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Revestimiento beige (5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pintura negra semisatinada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Tamaño 482.6 x 132.5 Espesor 39,4 mm
Voltaje de entrada AC100V Salida del sensor Ninguno Aplicación Estándar (propósito general)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)(m3/min) 2.98 t(mm) 1.4 Tamaño del ventilador(mm) 104.8 x 104.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico