(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de montaje en riel DIN, serie DRA

Placa de montaje en riel DIN, serie DRA
  • Descuento por volumen

Placa de montaje en riel DIN (DRA)

[Caracteristicas]
· Placa de montaje utilizada para montar la caja, la placa de circuito y las piezas en el riel DIN (35 mm).
· La instalación y la extracción se pueden realizar fácilmente tirando de la palanca inferior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DRA-1
DRA-2
DRA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104490
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104455.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Negro H(mm) 8.5 Material (Nylon)
Capacidad de carga(kg) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico